Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Komplet za servisiranje, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSensors spare parts
Jačina struje [mA]45 mA
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionStrobe and Horn
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
Opremaukl. dugme na pritisak
Specifikacije
Vrednost
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip proizvodaDGS
Verzija senzora za detekciju gasaStrobe & Horn

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina310 Gram
Neto težina275 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484