Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Senzor za detekciju gasa, DGS

080Z2804

Tip senzora 1: Poluprovodnik, Opseg [ppm] senzora 1: 0 - 2000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Donje granice alarma [ppm] senzora1500 ppm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornje granice alarma [ppm] senzora1500 ppm
Grupa proizvodaSenzori
Isporučeni deloviUvodnice kablaSert. o kalibraciji
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2
Napon napajanja [V] AC [maks.]27 V
Napon napajanja [V] AC [min.]21 V
Naziv proizvodaSenzor za detekciju gasa
Opseg [ppm] senzora 1 [maks.]2000 ppm
Opseg [ppm] senzora 1[min.]0 ppm
Opseg temperature [°C] [Max]60 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Min]-35 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-31 °F
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladna sredstvaR134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449A
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDGS
Tip senzora 1Poluprovodnik
Zadrška reagovanja [s]0 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.345 Kilogram
Neto težina0.253 Kilogram
Zapremina1.23 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428557092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm