Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Kontroler za programiranje, 20 releja, MCX20B

080G0142

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.003
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.003
Analogni izlazi (AI) [kom.]6 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]16 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [kom.]20 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]22 pc
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni kontroler
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Identični proizvod080G0094
Isporučuje se i komplet za konekcijuNo
Kodni broj kompleta za konekciju080G0182
Količina baterija1
Količina po formatu pakovanja12 pc
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control 24V I/12
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 20 releja
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka tipaMCX20B4500901
Potrošnja[W]17.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeYes
Sat u realnom vremenuDa
SirenaDa
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Tip proizvodaMCX20B
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Vrsta komunikacijeCANBUS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.823 Kilogram
Neto težina0.694 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina4.5 Liter
EAN/UPC5702423285075