Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Kontroler za programiranje, 20 releja, MCX20B

080G0057

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 8

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.003
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.003
Analogni izlazi (AI) [kom.]6 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]16 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [kom.]20 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]22 pc
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni kontroler
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Identični proizvod080G0140
Isporučuje se i komplet za konekcijuDa
Kodni broj kompleta za konekciju080G0182
Količina baterija1
Količina po formatu pakovanja8 pc
Material DescriptionMCX20B Elektronski Kontroler 24V LCD 2RS
Specifikacije
Vrednost
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 20 releja
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka tipaMCX20B4500860
Potrošnja[W]17.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeYes
Sat u realnom vremenuDa
SirenaDa
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Tip proizvodaMCX20B
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Vrsta ekranaLCD
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.145 Kilogram
Neto težina0.98 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina4.772 Liter
EAN/UPC5702428146784