Danfoss logo
ETC 1H

Elektronska kontrola termostata, ETC 1H3

077F1394

Funkcija: Standardni termostat, Napon napajanja [V] AC: 120, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 120

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080N0015

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj terminala [pcs]6 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I7(a)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]60 Hz
FunkcijaStandardni termostat
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Hladna razlika [°C]1.0 °C
Hladna razlika [°F]33.8 °F
Hladno isključenje [°C]0.0 °C
Hladno isključenje [°F]32.0 °F
Količina po formatu pakovanja120 pc
Material DescriptionDEL ETC 1H3 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Min. vreme isključenja [s]300 s
Min. vreme rada [s]300 s
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC120 V
Naziv proizvodaElektronska kontrola termostata
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaETC 1H
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vredn. pomoćnih kontakataFLA5 (MK4,MK6)
Nazivna vrednost glavnog relejaLRA96 FLA16
OdobrenjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
PFAS content [Yes/No]No
Podešavanje temp.Knob
Pomoćni kontakti, NO [kom.]2 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
SCIP dosije br.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. otapanja [°C]5.00 °C
Temp. otapanja [°F]41.00 °F
Tip proizvodaETC 1H3
Tip senzora za otapanje077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Tip temp. senzora077F8751 - 8769
Topla razlika [°C]1.0 °C
Topla razlika [°F]33.8 °F
Toplo isključenje [°C]10.0 °C
Toplo isključenje [°F]50.0 °F
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina lopatastog terminala [mm]Jezičak od 6,3 x 0,8 mm
VretenoSA ZAUSTAVLJANJEM
Vrsta otapanjaMETOD 2
Zaštitni slojOBLOŽENI PCB

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.055 Kilogram
Zapremina0.197 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428434997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm