Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

Elektronska kontrola termostata, EETa 3W

080N0015

Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 150

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj terminala [pcs]6 pc
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaRefrigeration Controller
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Količina po formatu pakovanja150 pc
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 3W - EET Advanced, 3 relays
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaElektronska kontrola termostata
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEETc and EETa
Nazivna vrednost glavnog releja16(16) A
OdobrenjeCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Podešavanje temp.Knob
Pomoćni kontakti, NO [kom.]0 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaEETa 3W
Tip senzora kondenzatora080N0307 - 0308
Tip senzora za otapanje080N0304 - 0306
Tip temp. senzora080N0300 - 0303
UL ocenaYes
Veličina lopatastog terminala [mm]Jezičak od 6,3 x 0,8 mm
VretenoSA ZAUSTAVLJANJEM
Zaštitni slojOBLOŽENI PCB

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.099 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina0.377 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428567633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm