Danfoss logo
MP55E_060B530091

Diferencijalni presostat, MP55E

060B530091

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.3 - 4.5, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Maks. radni pritisak [bar]: 17

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. NapomenaBellows max 100 °C/212 °F
ATEX prodajni tekst-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [maks.]4.50 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [min.]0.30 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [maks.]0.45 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [min.]0.03 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [maks.]65.0 psi
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [min.]4.3 psi
Diferencijalni kontakt [bar]0.20 bar
Dodaci za proizvodGenerički dodaci
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 250 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 2 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,0 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-1,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Fabričko podešavanje [psig]9.0 psig
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja21 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe22.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]319.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]17.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]245 psig
Material DescriptionMP55E Diff. Pressure Switch M/21 ATEX
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaDiferencijalni presostat
Nazivna vrednost kontaktaCi-0.5 nFIi=0.1 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=30 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP20
OdobrenjeATEX – kategorija 3 – zona 2CEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS KinaTYSK
Opis proizvodaDiferencijalni presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]104 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
PodešavanjeIsključenje pri padu pritiska
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.]12 bar
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.]-1 bar
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.]175 psig
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.]-15 psig
Rashladna sredstvaR1270R290R32R422BR422DR454AR454CR455AR516AR600R600a
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR422BR422DR516A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard konekcije za pritisakEN 1254-1
Tip konekcije za pritisakLEM, ODF
Tip proizvodaMP55E
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina konekcije za pritisak1/4 in
Vreme otpuštanja releja [s]0 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.742 Kilogram
Neto težina0.622 Kilogram
Zapremina1.958 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424499440
Proposition 65Cancer