Danfoss logo
MP54_060B200391

Diferencijalni presostat, MP54

060B200391

Funkcija resetovanja: Ručni min., Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Maks. radni pritisak [bar]: 17

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. NapomenaBellows max 100 °C/212 °F
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni kontakt [bar]0.20 bar
Dodaci za proizvodGenerički dodaci
Električna konekcijaKonektor kabla sa okretanjem
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 250 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 2 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,0 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-1,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Fiksni diferencijal [bar]0.65 bar
Fiksni diferencijal [psi]9 psi
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaRučni min.
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja21 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe22.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]319.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]17.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]245 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv datoteke odobrenjaE31024
Naziv proizvodaDiferencijalni presostat
Nazivna vrednost kontaktaAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP20
OdobrenjeCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS KinaTYSKc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaDiferencijalni presostat
OpremaTermički relej za vreme
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
PodešavanjeIsključenje pri padu pritiska
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.]12 bar
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.]-1 bar
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.]175 psig
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.]-15 psig
Rashladna sredstvaR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeANSI/ASME B1.20.1
Standard konekcije za pritisakDIN 8906
Tip konekcije za pritisakPertlovanje
Tip proizvodaMP54
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijeNPSM 1/2 - 14
Veličina konekcije za pritisak1/4 in
Vreme otpuštanja releja [s]120 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.8 Kilogram
Neto težina0.693 Kilogram
Zapremina1.972 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424499587
Proposition 65Cancer