034G4568
034G4568
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Generički dodaci |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Količina po formatu pakovanja | 60 pc |
| Maks. moment stezanja [Nm] | 120 Nm |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 711 psig |
| Material Description | Connector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60 |
| Materijal priključka | Nerđajući čelik |
| Naziv proizvoda | Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Radna temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Radna temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
| Radna temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Radna temperatura [°F] [min.] | -22 °F |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Sadrži baterije | No |
| Tip eksterne konekcije | Solder, ODF |
| Tip proizvoda | PSA |
| Tip unutrašnje konekcije | ProTight metric thread |
| Veličina eksterne konekcije | 3/4 mm |
| Veličina unutrašnje konekcije | 28 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 80 Gram |
| Neto težina | 80 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982525 |
| Proposition 65 | Cancer |