020C5307
020C5307
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Check valve accessories |
| Isporučeni delovi | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Žleb |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | 2 side ports |
| Korišćeno za proizvod | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Naziv proizvoda | Flange |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Ovalni |
| Oznaka tipa | Flange |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Spec. materijala | Mesing |
| Standard priključka | ASME B 16.22 |
| Tip priključka | Lemljenje |
| Tip proizvoda | Pribor |
| Veličina konekcije [mm] | 35 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 3/8 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.768 Kilogram |
| Neto težina | 0.761 Kilogram |
| Zapremina | 0.841 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |