Rezervni deo, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Utikač kabla
042N0178
Tip: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Oznaka tipa: Utikač kabla, Utikač kabla
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile, Rezervni delovi i dodaci za ventile, Rezervni delovi i dodaci za ventile
Preporučena zamena: 042N1278
042N0178
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci špulne za solenoid |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | 018F Coil Type B018Z tip špulne B042N Coil Type B |
| Material Description | Dodatak kablovski priključak EN175301-80 |
| Materijal zaptivke | NBR |
| Naziv proizvoda | Utikač kabla |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Oblik električne konekcije | Oblik A |
| Odobrenje | CEUKCA |
| Oznaka tipa | Utikač kabla |
| Prečnik kabla [mm] [maks] | 8.0 mm |
| Prečnik kabla [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Svojstva kabla | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.031 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702423205868 |