Rezervni deo, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Utikač kabla
042N0156
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Oznaka tipa: Utikač kabla, Utikač kabla
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile, Rezervni delovi i dodaci za ventile, Rezervni delovi i dodaci za ventile, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Preporučena zamena: 042N1256
042N0156
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Sivi |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci špulne za solenoid |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Kontakti | 2 + PE |
| Korišćeno za proizvod | 018F Coil Type B018Z tip špulne B042N Coil Type B |
| Maks. otpor kontakt [miliom] | 4 mOhm |
| Maks. radna struja [A] | 16.00 A |
| Material Description | Dodatak kablovski priključak PG11, EN175 |
| Materijal bloka terminala | PA6 + 30% GF |
| Materijal držača kabla | PA6 |
| Materijal kontakta | CuZn (oplata od Cu/Sn) |
| Materijal tela | PA6 + 30% GF |
| Materijal zaptivke | NBR |
| Napon napajanja [V] AC | 250 V |
| Naziv proizvoda | Utikač kabla |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Oblik električne konekcije | Oblik A |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 80 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Utikač kabla |
| Prečnik kabla [in] [maks.] | 0.35 in |
| Prečnik kabla [in] [min.] | 0.24 in |
| Prečnik kabla [mm] [maks] | 9.0 mm |
| Prečnik kabla [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | DIN EN 175301-803A |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Svojstva kabla | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Tip kućišta | Neprozirno |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Tip utikača | GDM 2011 J |
| Tip zaptivke | Profilisan |
| Veličina električne konekcije | Pg 11 |
| Veličina provodnika, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.034 Kilogram |
| Neto težina | 0.034 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.052 Liter |
| EAN/UPC | 5702423012183 |