AFQM-W KF2, PN 40, DN 80, Protok [m³/h]: 4 - 40, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003G1101
AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 protok/pov pr
003G1101
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Dimenzija ventila | DN 80 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 18.00 mm |
| Klasa pritiska | PN 40 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 fla flow/ret |
| Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404 |
| Materijal tela ventila | Liveni čelik GP240GH (GS-C 25) |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AFQM-W KF2 PN40 |
| Nominalni pritisak [bar] | 40 bar |
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 protok/pov pr |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 20.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 25 |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 80 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 40.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 4.00 m³/h |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator pritiska | Ne |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AFQM-W KF2 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
| Veličina priključka | DN 80 |
| Verzija montaže | slobodno |
| Vrsta podešavanja | None |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 87 Kilogram |
| Neto težina | 87 Kilogram |
| Zapremina | 441.6 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809150 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |