AFQM / AFQM 6
AFQM 6 je regulator protoka bez pomoćne energije sa integrisanim regulacionim ventilom sa punim autoritetom, primarno namenjen upotrebi u sistemima daljinskog grejanja. Regulator se zatvara kada se prekorači podešeni maksimalni protok. U kombinaciji sa Danfoss elektromotornim pogonima AMV(E), moguća je regulacija putem ECL elektronskih regulatora.
AFQM 6 ne zavisi od promena pritiska u sistemu, što znači da karakteristika regulacije ne zavisi od raspoloživog pritiska i autoritet ventila je uvek 100%.
Regulator ima regulacioni ventil sa podesivim limiterom protoka, vrat za povezivanje sa elektro pogonom i pogon bez pomoćne energije sa jednom regulacionom membranom. Kontrolni ventil AFQM 6 DN40-50 nije oslobodio pritisak.
Regulatori se koriste zajedno sa Danfoss elektromotornim pogonima:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 bez sigurnosne funkcije i ručnog rada:
– AMV(E) 655 funkcija povratne opruge i ručni rad:
– AMV(E) 658 SD 2)
Funkcija povratne opruge, bez mehaničkog rada:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Za AFQM 6 PN 16/25 i AFQM PN 25/40 regulatore, proizvedene pre marta 2015., kod adaptera 065B3527 treba biti posebno naručen
2) nije odobrio DIN
3) odobrio DIN prema EN 14597