Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 40, Unutrašnji navoj ISO 228/2

003Z7005

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max]3 KPa
Dimenzija ventilaDN 40
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaNe
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN40
Materijal tela ventilaCW 617N
Merni priključciSa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-D/ASV-D
Specifikacije
Vrednost
OpisLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
PriključciG 1 ½"
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaLENO MSV-D
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj ISO 228/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.66 Kilogram
Neto težina1.66 Kilogram
Zapremina2.213 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424617875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm