LENO MSV-D, DN 32, Unutrašnji navoj ISO 228/2
003Z7004
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32
003Z7004
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Ne |
| Klasa pritiska | PN 20 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Material Description | MSV-D DN32 |
| Materijal tela ventila | CW 617N |
| Merni priključci | Sa mernim priključcima |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-D/ASV-D |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32 |
| Priključci | G 1 ¼" |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Skala za postavke | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | LENO MSV-D |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj ISO 228/2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.56 Kilogram |
| Neto težina | 1.56 Kilogram |
| Zapremina | 2.213 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |