Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 20, Spoljnithread ISO 228/1

003Z4102

MSV-BD DN 20, spoljni navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max]3 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaDa
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN20 G1" ext. for fitting
Materijal tela ventilaDZR mesing
Merni priključciSa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-BD DN15-DN50 (1)
Specifikacije
Vrednost
OpisMSV-BD DN 20, spoljni navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]2.50 bar
PriključciG 1 A
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaLENO MSV-BD
Tipovi priključkaSpoljnithread ISO 228/1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.906 Kilogram
Neto težina0.833 Kilogram
Zapremina1.402 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420084626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm