Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

LENO MSV-BD, DN 40, Unutrašnji navoj ISO 228/1

003Z4005

MSV-BD DN 40, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max]3 KPa
Dimenzija ventilaDN 40
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaDa
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionRUČNI REG. VENTIL MSV-BD DN40 G1 1/2" UN
Materijal tela ventilaDZR mesing
Merni priključciSa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-BD DN15-DN50 (2)
Specifikacije
Vrednost
OpisMSV-BD DN 40, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]2.50 bar
PriključciG 1 ½"
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaLENO MSV-BD
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj ISO 228/1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.904 Kilogram
Neto težina1.75 Kilogram
Zapremina2.206 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420084862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm