Thermal balancing
Product types shown: 2

CCR2+
The CCR2+ optimizes thermal disinfection in hot water systems with temperature registration and monitoring. It can be used independently for temperature registration. Thermal disinfection is effective for bacteria pasteurisation (Legionella pnemophila). Optimizing this process reduces energy consumption and disinfection time, lowering bacterial contamination risks. Disinfection temperatures range from 50 °C to 78 °C; time is adjusted based on Brundrett recommendations and cannot be altered beyond set limits.The CCR2+ features LED status indicators, a built-in Web-Server App, Wi-Fi, LAN port, and memory for temperature data storage. Users can adjust the storage rate and export data to Excel. It controls multiple risers with thermoactuators and PT1000 sensors. One unit manages 20 risers and an S0 sensor for disinfection initiation. Additional features include alarm output, pump protection, and system expansion. Power supply is ~24 V (DC), 50 Hz. Installation is on a standard DIN relay.

MTCV
MTCV je višefunkcijski termostatski balansni ventil koji se koristi kod instalacija sa cirkulacijom potrošne tople vode (PTV).
MTCV obezbeđuje toplotnu ravnotežu u instalacijama za potrošnu toplu vodu održavajući stalnu temperaturu u sistemu i tako ograničavajući protok u cirkulacionim cevima na minimalni potrebni nivo.
Da bi ispunili sve veće zahteve za kvalitetom vode za piće, Danfoss MTCV ventili se proizvode od materijala otpornih na koroziju i sa malim sadržajem olova:
- Telo ventila napravljeno je od bronze rg5.
- Komponente napravljene od malog sadržaja olova.
- Glavni konus je napravljen od naprednogi inženjerskog polimera POM-C.