Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 20, Unutrašnji navoj

003Z7009

ASV-D valve DN 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaAutomatsko balansiranje
Kompatibilno sa RoHS-omOut of scope
Kvs vrednosti [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN20
Materijal tela ventilaCW 617N
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-D/ASV-D
Specifikacije
Vrednost
OpisASV-D valve DN 20
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaASV-D
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.79 Kilogram
Neto težina0.72 Kilogram
Zapremina1.396 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424617905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm