ASV-D
ASV-D je partner ventil koji je namenjen za upotrebu sa dinamičkim balansnim ventilima ASV-PV/P ili AB-PM kako bi se regulisao diferencijalni pritisak u vertikalama.
ASV-D je kombinovani ventil sa pretpodešavanjem i zaporni ventil sa opsegom jedinstvenih karakteristika.
Zahvaljujući dvosmernoj funkciji ventila ASV-D, može da se koristi unutar ili van regulacionog kruga.
Features and benefits
- visoke kv vrednosti za male padove pritiska
- dvosmerna funkcija ventila
- numerička skala za pretpodešavanje, vidljiva iz više uglova
- jednostavno blokiranje pretpodešavanja
- ugrađeni merni priključci za igle od 3 mm
- ručica koja se može skidati radi lakše montaže
- funkcija zatvaranja odvojena od pretpodešavanja
- indikator u boji za otvoreno/zatvoreno