Mikropločasti izmenjivač toplote, XB37L-1, Broj ploča: 36
004H4672
16 bar, Materijal za lemljenje: Nerđajući čelik
004H4672
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 36 |
| Broj prolaza | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina priključka, strana 1 [mm] | 20 mm |
| Dužina priključka, strana 2 [mm] | 20 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Horizontalni centralni otvor [mm] | 72 mm |
| Kategorija | I |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | XB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Material Description (Short Te | XB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Materijal za lemljenje | Nerđajući čelik |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 16 bar |
| Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] | 16 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | L |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | ISO 228/1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tip proizvoda | XB37L-1 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ukupna širina [mm] | 119 mm |
| Ukupna visina bez stopica [mm] | 525 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] | 479.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.115 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.115 L |
| Димензија прикључка 1 | 1 |
| Димензија прикључка 2 | 1 |
| Дужина прикључка 1, мм | 20 mm |
| Дужина прикључка 2, мм | 20 mm |
| Тип прикључка 1 | G |
| Тип прикључка 2 | G |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.84 Kilogram |
| Neto težina | 7.642 Kilogram |
| Zapremina | 10.982 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |