Danfoss logo
SonoMeter 30

Merila utroška toplotne energije, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/č]: 0.6, Grejanje, baterija 2 x AA, Modul za M-Bus

187F3600

Merilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SonoMeter 30

Preporučena zamena: 187F2001

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dužina [mm]110 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Ležište interfejsa za modul 1Modul za M-Bus
Material DescriptionSONO30 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V M-Bus
OpisMerilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
qp [m³/č]0.6 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSonoMeter 30
U okviru OEEOYes
Vrsta napona napajanjabaterija 2 x AA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.82 Kilogram
Neto težina0.683 Kilogram
Zapremina3.174 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428519502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens