Merila utroška toplotne energije, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/č]: 0.6, Grejanje, baterija 2 x AA, M-Bus
187F2001
Energy meter for commercial applications
187F2001
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.019 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.038 |
| Aplikacija | Grejanje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamički opseg | 1:100 |
| Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m] | 1.2 m |
| Dužina kabla temperaturnih senzora [m] | 1.5 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | M-Bus |
| Izolacioni materijal kabla | Bez halogena |
| Jedinica energije | kWh |
| Klasa okoline | E2/M1 |
| Količina baterija | 2 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 2.27 m³/h |
| Ležište interfejsa za modul 1 | No interface module |
| Material Description | SONO40 DN15 qp0.6 110 R HE 3.6V MBus |
| Mediji | Kvalitet vode sa pH 7 do 9,5 |
| Montaža | Dovod |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sono40 |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Odobren meteorološki raspon [°C] [Max] | 180 °C |
| Odobren meteorološki raspon [°C] [Min] | 0 °C |
| Opis | Energy meter for commercial applications |
| Ovlašćenje odobrenja | MID |
| Prečnik [mm] | 15 mm |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 5.2 mm |
| Princip merenja protoka | Ultrazvučno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qc [m³/č] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/č] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/č] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/č] | 1.2 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dosije br. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Standard preciznosti | Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Težina po bateriji | 19 g |
| Tip ili naziv baterije | AA Lithium (ER14505) |
| Tip odobrenja | Odobreni tip i prvi put potvrđen |
| Tip proizvoda | SonoMeter 40 |
| Tipovi priključka | Navoj |
| Trajanje skladištenja evidencije [meseci] | 36 mo |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vek trajanja baterije [Years] | 15 yr |
| Veličina priključka | G 3/4 |
| Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta napona napajanja | baterija 2 x AA |
| Vrsta temperaturnih senzora | Pt 500 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.866 Kilogram |
| Neto težina | 0.825 Kilogram |
| Zapremina | 2.965 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424605315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |