Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/č]: 60 - 150, baterija D, Modul za M-Bus

187F9032

Računska jedinica
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9

Preporučena zamena: 187F3391, 187F8300

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Ležište interfejsa za modul 1Modul za M-Bus
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
OpisRačunska jedinica
Prečnik [mm] [Max]150 mm
Prečnik [mm] [Min]100 mm
Specifikacije
Vrednost
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaInfocal 9
U okviru OEEOYes
Vrsta napona napajanjabaterija D

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Zapremina3.38 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens