Merila utroška toplotne energije, Supercal 5, Grejanje i hlađenje, baterija D, M-Bus
187F8300
Energy calculator
187F8300
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | M-Bus |
| IP klasa zaštite | IP65 |
| Jedinica energije | MWh |
| Klasa okoline | E1 / M1 |
| Ležište interfejsa za modul 1 | No interface module |
| Material Description | Supercal 5 HC 2.5l/p S 3.6V M-Bus |
| Montaža | Dovod |
| Opis | Energy calculator |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ovlašćenje odobrenja | MID |
| Prečnik [mm] [Max] | 150 mm |
| Prečnik [mm] [Min] | 100 mm |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Supercal 5 |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta napona napajanja | baterija D |
| Za senzor protoka | SONO3500 CT |
| Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls] | 2.5 l/pulse |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.75 Kilogram |
| Neto težina | 0.69 Kilogram |
| Zapremina | 2.414 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |