Danfoss logo
ECL Apex 20-product-category

ECL Apex 20

Kontroler ECL Apex 20 se koristi u velikim sistemima daljinskog grejanja. Proizvod je projektovala i proizvela kompanija Saia-Burgess.
ECL Apex 20 je slobodno programabilni kontroler (FPC / PLC) za regulaciju temperature i pritiska, kao i za nadzor sistema daljinskog grejanja.
ECL Apex 20 se koristi putem PC računara.
Ulazni signali temperature zasnivaju se na Pt 1000 ili 0 - 10 V.
Ulazni signali pritiska zasnivaju se na 0 - 10 V. Upravljanje motorizovanim regulacionim ventilima vrši se pomoću signala 0 - 10 V. Upravljanje pumpama vrši se putem relejnih izlaza.

ECL Apex 20 je predviđen za ugradnju unutar upravljačkog ormara.

Features and benefits

  • Slobodno programabilni kontroler (FPC / PLC) za kontrolu temperature i pritiska, kao i praćenje sistema daljinskog grejanja
  • Fleksiblilnia konfiguracija ulaza i izlaza kao i proširivost
  • Ugrađeni veb server
  • Fleksibilna konfiguracija i proširenje ulaza i izlaza