Danfoss logo
Devireg Basic, 140F1160

Termostati, DEVIreg™ Basic, Vrsta senzora: Pod

140F1160

Temperatura – pod [°C]: 4 - 45, Vrsta ekrana: LED

Preporučena zamena: 140F1164

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.000
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.000
AplikacijaFloor heating
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Ne
Dubina [mm]24 mm
Dubina pakovanja [mm]95 mm
Dvopolni prekidačNe
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa21
Klasa softveraA
Količina baterija0
Kompanija sertifikovanjaIntertek SemkoUkrTESTEAC
Kompatibilni sistemi ramaDa
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Basic
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Min. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min]4 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectrical floor heating thermostat
Number of heater outputs (EF020681)1
OdobrenjeCEUkrTESTEAC
Operation (EF002147)Turn
OpisDEVIreg Basic
Opis proizvodaDEVIreg™ Basic
Optimisation (EF021362)TRUE
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.20 W
Product line21
RAL-number (EF000116)9010
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Relejni prekidačJednopolni
Rezervna baterijaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Širina [mm]85.00 mm
Širina pakovanja [mm]95 mm
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Stepen zagađenja2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]4 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]35 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaDEVIreg Basic
Tip regulacijePWM
Type of clock (EF005371)Week clock
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]85 mm
Visina pakovanja [mm]80 mm
Vrsta ekranaLED
Vrsta senzoraPod
Warranty type2-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina194 Gram
Neto težina142 Gram
Zapremina0.722 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5703466250372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm