Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Termostati, Vrsta senzora: Pod

140F1164

Temperatura – pod [°C]: 4 - 45, Vrsta ekrana: LED

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.000
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.000
AplikacijaFloor heating
BojaRAL 9016
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Ne
Dubina [mm]24 mm
Dubina pakovanja [mm]95 mm
Dvopolni prekidačNe
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa21
Klasa softveraA
Količina baterija0
Kompanija sertifikovanjaIntertek SemkoUkrTESTEAC
Kompatibilni sistemi ramaDa
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Min. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min]4 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectrical floor heating thermostat
OdobrenjeCEUkrTESTEAC
Specifikacije
Vrednost
OpisDEVIreg Basic Polar white
Opis proizvodaDEVIreg™ Basic Polar white
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.20 W
Product line21
Relejni prekidačJednopolni
Rezervna baterijaNe
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Širina [mm]85.00 mm
Širina pakovanja [mm]95 mm
Stepen zagađenja2
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]4 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]35 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaDEVIreg Basic
Tip regulacijePWM
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Visina [mm]85 mm
Visina pakovanja [mm]80 mm
Vrsta ekranaLED
Vrsta senzoraPod
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina194 Gram
Neto težina142 Gram
Zapremina0.722 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm