Danfoss logo
Sight glass, SGI 10s_014-0035, 014-0041, 014-0067

SGH 10s, Vidno staklo, LEM, ODF, LEM, ODF

014-1092

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 25

Preporučena zamena: 014L0182

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Indikator vlageIndikator H
Količina po formatu pakovanja25 pc
Maks. radni pritisak [bar]46.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]667 psig
Material DescriptionSGH 10S pokazno staklo M/25X4
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP with indicator
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR410A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaSGH 10s
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [in]3/8 in
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °CR410A: 60 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °CR410A: 25 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °CR410A: 165 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °CR410A: 500 ppm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.115 Kilogram
Neto težina0.089 Kilogram
Zapremina0.143 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428288866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm