Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s I_014L0035, 014L0041, 014L0182

SGP 10s N, Vidno staklo, LEM, ODF, LEM, ODF

014L0182

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EN13463-3 procena izvora palj.Da
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaVidna stakla
Identični proizvod014L0246
Indikator vlageIndikator N
Količina po formatu pakovanja25 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 10s N Sight Glass M/25x4
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv datoteke UL odobrenjaREF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvodaVidno staklo
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSG & SGP with indicator
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEAC
Opseg temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaSGP 10s N
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [in]3/8 in
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.108 Kilogram
Neto težina0.095 Kilogram
Zapremina0.143 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428818711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm