Danfoss logo
FR85CLA04

Optyma™, OP-LCHC008

114X1327

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™

Preporučena zamena: 114X1302

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelFR8.5CLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]10 W
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]9 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.25 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.22 A
Konekcija tečne linije [in]1/4 in
Material DescriptionOP-LCHC008FRA04G
Model numberOP-LCHC008
Napon 50 Hz [V]220 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Specifikacije
Vrednost
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Naziv proizvodaBare unit
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]62 dBA
OdobrenjeEAC
Odobrenje risiveraUL
OpisOP-LCHC008FRA04G
Platforma brzineFixed-speed
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]620 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR507A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Šifra za zamenu114X1302
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]36 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]34 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_3
Tip proizvodaOptyma™ A04
Veličina lopatice ventilatora [mm]230.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/16 in
VerzijaA04

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20.465 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina56.595 Liter
EAN/UPC5702428565622