Danfoss logo
 OP-LCHC008NLA04G

Optyma™, OP-LCHC008

114X1302

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNL8.4CLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]207 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]253 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]10 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.25 A
Konekcija tečne linije [in]1/4 in
Material DescriptionOP-LCHC008NLA04G
Model numberOP-LCHC008
Napon 50 Hz [V]207 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Specifikacije
Vrednost
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Naziv proizvodaBare unit
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-LCHC008NLA04G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]230 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]518 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452A
RLA2.5 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]36 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kondenzatoraBG_3
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ A04
Veličina lopatice ventilatora [mm]230.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/16 in
VerzijaA04
Zapremina risivera [l]1.1 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina21 Kilogram
Neto težina18 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina56.784 Liter
EAN/UPC5702428565646