Danfoss logo
OP-MCGC006FRA04G - OP-MCGC007FRA04G - OP-MCGC008FRA04G

Optyma™, OP-MCGC007FRA04G

114X0219

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™

Preporučena zamena: 114X0250

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelFR7.5G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]5 W
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]5 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.19 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.17 A
Konekcija tečne linije [in]1/4 in
Material DescriptionOP-MCGC007FRA04G
Model numberOP-MCGC007FRA04G
Napon 50 Hz [V]220 V
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Naziv proizvodaBare unit
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]56 dBA
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraUL
OpisOP-MCGC007FRA04G
Platforma brzineFixed-speed
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]420 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR513AR1234yf
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]27 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]24 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_2
Tip proizvodaOptyma™ A04
Veličina lopatice ventilatora [mm]200.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/16 in
VerzijaA04

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.559 Kilogram
Neto težina19 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina51.844 Liter
EAN/UPC5702428566179