Danfoss logo
 OP-MCGC006NLA04G - 114X0250

Optyma™, OP-MCGC006NLA04G

114X0250

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ventilatora1
Compressor modelNL6.1MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V]220 V
Električni kodG
FamilyOptyma™
Faza1
Faze kompresora1
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]27 W
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]5 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.19 A
Konekcija tečne linije [in]1/4 in
Kontrola kapacitetaFixed speed
Material DescriptionOP-MCGC006NLA04G
Model numberOP-MCGC006NLA04G
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Specifikacije
Vrednost
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Naziv proizvodaBare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)]56 dBA
OdobrenjeCE
OpisOP-MCGC006NLA04G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]200 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]420 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR513A
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]24 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraBG_2
Tip proizvodaOptyma™ A04
Veličina lopatice ventilatora [mm]200.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/16 in
VerzijaA04

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.6 Kilogram
Neto težina19 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina33.13 Liter
EAN/UPC5715255133667