Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-6672

NF7CLX

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomajzerNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyCompressor
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Iskorišćenost segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Izvor napajanja kompresora [V]115/1/60
Kapacitet startnog kondenzatora320 µF
Količina pakovanja1
Količina ulja [cm3]300 cm³
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.]135 °C
Material DescriptionSERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A
Model numberNF7CLX
Naziv proizvodaCompressor
OpisNF7CLX
Specifikacije
Vrednost
PrimeneLBPMBP
Product lineCondensing Units
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]0.40 kg
Radna zapremina [cm3]7.27 cm³
Rashladna sredstvaR404A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.]125 °C
Tehnika brendiranjaCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologijaReciprocating
Tip motoraCSIR
Tip proizvodaNF
U okviru OEEONo
Ubrizgavanje tečnostiNo
Vrsta uljaPOE
Zapremina slobodnog gasa [cm3]2280 cm³

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.42 Kilogram
Neto težina10.8 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.306 Liter