Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B0

077B7049

Tip proizvoda: B0, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Toplo uključenje [°C]: 5.3, Toplo isključenje [°C]: 0.1, Hladno uključenje [°C]: -17.8, Hladno isključenje [°C]: -26.6, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [in]47.2 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-26.6 °C
Hladno isključenje [°F]-15.9 °F
Hladno uključenje [°C]-17.8 °C
Hladno uključenje [°F]0.0 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodDouble function appliances
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]0.1 °C
Toplo isključenje [°F]32.2 °F
Toplo uključenje [°C]5.3 °C
Toplo uključenje [°F]41.5 °F
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina138 Gram
Neto težina128 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702424692100