Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1155

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 11.6, Toplo isključenje [°C]: 0.8, Hladno uključenje [°C]: 4.8, Hladno isključenje [°C]: -8.3, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1200 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-8.3 °C
Hladno uključenje [°C]4.8 °C
Količina po formatu pakovanja96 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]0.8 °C
Toplo uključenje [°C]11.6 °C
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.09 Kilogram
Neto težina0.085 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037161