Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Pressure switch, KPS45

060-411466

Diferencial [bar]: 5, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alarmni signalRising
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]5.00 bar
Diferencial [psi]73.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Element za zaznavanje tlakaDiaphragm
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Funkcija kontaktaSPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE73170
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKPS Pressure Switch
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji za električne priključkeMetal cable gland
Maks. delovni tlak [bar]120.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]1740 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe180.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]2611.0 psig
Material DescriptionKPS45 Pressure Switch I/12
Moč kontaktaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opis izdelkaPressure Switch
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]240.0 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-13 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Št. dokumenta SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekDIN 40430
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiFemale
Tovarniška nastavitev [MPa]3.000 MPa
Tovarniška nastavitev [psig]435.0 psig
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKPS45
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.141 Kilogram
Neto masa1.056 Kilogram
Volume1.87 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423147137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm