Pressure switch, KPS45
060-410666
null: 4 - 40, Diferencial [bar]: 2.2 - 11, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 120
060-410666
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [Maks] | 11.00 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 2.20 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 32.00 psi |
| Diferencial [psi] [Maks] | 156.00 psi |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Element za zaznavanje tlaka | Diaphragm |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Enak izdelek | 060-312166 |
| Funkcija kontakta | SPDT gold |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime datoteke UL odobritve | E73170 |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KPS Pressure Switch |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Komentarji za električne priključke | Metal cable gland |
| Maks. delovni tlak [bar] | 120.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 1740 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 180.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 2611.0 psig |
| Material Description | KPS45 Pressure Switch I/12 |
| Moč kontakta | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opis izdelka | Pressure Switch |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpočni tlak [bar] | 240.0 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 40.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 4.00 bar |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] | 4.00 MPa |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] | 0.40 MPa |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 580.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 58.00 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -13 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| Št. dokumenta SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | KPS45 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.137 Kilogram |
| Neto masa | 1.052 Kilogram |
| Volume | 1.87 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |