Danfoss logo
Pressure switch, KPS31_060-315666, 060-410066

Pressure switch, KPS31

060-410066

null: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.10 bar
Diferencial [psi]1.50 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enak izdelek060-311066
Funkcija kontaktaSPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE73170
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKPS Pressure Switch
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji za električne priključkeMetal cable gland
Maks. delovni tlak [bar]6.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]87 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe6.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]87.0 psig
Material DescriptionKPS31 Pressure Switch I/12
Moč kontaktaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]2.50 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]0.00 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks]0.25 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min]0.00 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]36.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]0.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Št. dokumenta SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekDIN 40430
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKPS31
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.088 Kilogram
Neto masa1.039 Kilogram
Volume1.874 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423142774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm