Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS AT, Spodaj, 55 kW, Tip 3

183B3508

EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryRight and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Ime regulatorja ogrevanjaAB-PM
Material DescriptionEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS AT
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW] [Max]18 kW
Namestitev ceviPPS composite
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 3
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Vrsta aplikacijeDirect Heating & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat 4.0 FPS AT
Vrsta ogrevalnega sistemaRadiator and Floor heating
Vsebuje baterijeNo
Water hammer arresterOptional

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.9 Kilogram
Neto masa11.7 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424686536