MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-600
181H1705
Length [mm]: 600
181H1705
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 600.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 FEA L600 DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S100-IS10-600 |
| Povezava | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 41.8 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 41.8 Kilogram |