MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1000
181H1591
Length [mm]: 1000
181H1591
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 1000.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1000 DP MW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S86-IS06-1000 |
| Povezava | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 37 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 37 Kilogram |