Danfoss logo
Function module, SVA-140B 50-65, 148B6927

Function module, SVA-140B 50-65, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B6927

Maks. delovni tlak [bar]: 140

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
GrloStandard
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaFunction module
Ime programa delovSVA-140B
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVA-140B Top complete 50-65
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpremaCap
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteTop Complete
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDCECRN
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Uporablja se za izdelekSVL-140B 50SVL-140B 65
Vrsta izdelkaSVA-140B 50-65
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.8 Kilogram
Neto masa4 Kilogram
Volume13.385 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162692653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm