Danfoss logo
-product-details

148B6375

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovSVL-HT 65B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine12
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCECRNEACUA
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturni razpon [°C] [Maks]200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Uporablja se za izdelekSVA-65BT 100
Velikost dovodnega priključka [mm]100.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]4 in
Velikost odvodnega priključka [mm]100.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]4 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSVL-65BT 100
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15.85 Kilogram
Neto masa14.3 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255140214