Plate, S14/DBPL.08 316L TL 1234 (I)
134Z0698
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0698
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Debelina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Spare part |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S14/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
| Model | S14/DBPL.08 316L TL 1234 (I) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Povezava | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | Plate |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.21 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 1.21 Kilogram |