Danfoss logo
MPHE H39L-EZU-H, Število plošč: 30-product-details

MPHE H39L-EZU-H, Število plošč: 30

111H0668

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-30
Material lotaCopper brazing
Model No.39
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka vrsteH39L-EZU-H
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1C
Razpon velikosti priklj. Q2H1C
Razpon velikosti priklj. Q3H3/8
Razpon velikosti priklj. Q4H5/8A
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeASCEEACUL
Število plošč30
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H39L-EZU-H
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vzorec ploščeEZU-H

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.5 Kilogram
Neto masa3.7 Kilogram
Volume12.079 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255286141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm