EKC 367
084B7083
Možnosti podatkovne komunikacije: LON RS 485, Napajalna napetost [V] AC: 24, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 16
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
084B7083
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Media temperature controller |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| Material Description | EKC 367, KVQ Medie temp. Regulator |
| Metoda vgradnje | DIN rail |
| Možnost servisiranja | No |
| Možnosti podatkovne komunikacije | LON RS 485 |
| Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [VA] | 5.0 VA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Krmiljenje uparjalnika in prostora |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Vrsta izdelka | EKC 367 |
| Vrsta izhoda za ventil | KVQ |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.367 Kilogram |
| Neto masa | 0.32 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407564 |