Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

AK-RC111

080Z3220

Napajalna napetost [V] AC: 230, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaManagement of cold rooms
Ime izdelkaCold storage room controller
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju1 kos
Maks. število kompresorjev1 kos
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Napajalna napetost [V] AC230 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Območje aplikacijeCondensing Unit
OpremaIncl. 2 sensors
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [VA]7.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovKrmiljenje uparjalnika in prostora
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Vrsta izdelkaAK-RC111
Vrsta izhoda za ventil(TXV)
Vrsta komunikacijeRS485 Modbus
Vrsta krmilnikaOptyma Control. 1phase (2HP)
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.706 Kilogram
Neto masa1.31 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078